Menü Keresés

Görgő 125.0 mm 80.0 kg Szerelőcsavar Fehér PA

Fehér poliamid abroncs rozsdamentes acélházzal. Csuklós lemezgörgő fékezett, csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10276495

Gyártói cikkszám:

494480

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 43.031,5502 Ft
12 + 13.127,235 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

43.032 Ft

1 x 43.031,5502 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga PA
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Swivel Plate Castor With Brake
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot