Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 30.0 mm Fehér

Natúr poliamid gumiabroncs és galvanizált acélház. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10278215

Gyártói cikkszám:

494814

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 13.328,4483 Ft
40 + 4.279,0408 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.328 Ft

1 x 13.328,4483 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fehér
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Poliamid
Görgőfoglalat teljes anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot