Menü Keresés

Fix lemezes görgő 80.0 mm 40.0 mm Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10292716

Gyártói cikkszám:

499659

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
16 + 5.221,8718 Ft
Standard csomagolás: 16

A következő szorzatának a rendelése 16

Teljes ár:

83.550 Ft

16 x 5.221,8718 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot