Menü Keresés

Fix lemezes görgő 125.0 mm 44.0 mm Kék

Fekete gumiabroncs és galvanizált acélház. Fix lemezgörgő csavaros rögzítéssel.
Essentra cikkszám:

10292730

Gyártói cikkszám:

499661

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 7.397,6734 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

59.181 Ft

8 x 7.397,6734 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék anyaga Műanyag
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Kék
Görgő típusa Fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerék teljes anyaga Műanyag
Görgőfoglalat teljes anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot