Menü Keresés

Vezérlőkar 84.5 mm 10.0 mm GF Technopolimer

Essentra cikkszám:

10214084

Gyártói cikkszám:

1340337

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.538,2937 Ft
50 - 99 3.630,635 Ft
100 - 199 3.312,9626 Ft
200 + 3.086,0479 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

45.383 Ft

10 x 4.538,2937 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb anyaga GF Technopolimer
Gomb teljes anyaga 30% optikai üvegszál
Tengely anyaga Technopolimer
Karok száma 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot