Menü Keresés

Vezérlőkar 104.0 mm 5.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10214091

Gyártói cikkszám:

1340338

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.863,633 Ft
50 - 99 3.890,9009 Ft
100 - 199 3.550,4604 Ft
200 + 3.307,2808 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

48.636 Ft

10 x 4.863,633 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga 30% optikai üvegszál
Karok száma 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot