Menü Keresés

Vezérlőkar 112.0 mm 10.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10214121

Gyártói cikkszám:

1340341

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 6.466,3566 Ft
50 - 99 5.173,077 Ft
100 - 199 4.720,4388 Ft
200 + 4.397,112 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

64.664 Ft

10 x 6.466,3566 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb anyaga PA
Gomb teljes anyaga 30% optikai üvegszál
Karok száma 1
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot