Menü Keresés

Axiális zárócsap 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10197158

Gyártói cikkszám:

1220899

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 119 3.454,5413 Ft
120 + 3.095,303 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.273 Ft

5 x 3.454,5413 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Záró mechanizmus Locking Pawl
Szín Fekete
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot