Menü Keresés

Axiális zárócsap 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10197189

Gyártói cikkszám:

1220902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 99 3.510,6333 Ft
100 + 3.124,4922 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.553 Ft

5 x 3.510,6333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Záró mechanizmus Locking Pawl
Szín Fekete
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot