Menü Keresés

Axiális zárócsap 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10197349

Gyártói cikkszám:

1220919

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.880,7696 Ft
50 + 3.453,9252 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

19.404 Ft

5 x 3.880,7696 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Záró mechanizmus Locking Pawl
Szín Fekete
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot