Menü Keresés

Zárócsap 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10638040

Gyártói cikkszám:

1220926

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 29 4.584,9098 Ft
30 + 4.080,5868 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

22.925 Ft

5 x 4.584,9098 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat hosszúsága 70.0 mm
Gomb átmérője 40.0 mm
Gombmagasság 32.0 mm
Csapszeg átmérője 16.0 mm
Záró mechanizmus Locking Pawl
Szín Fekete
Gomb anyaga Műanyag
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot