Menü Keresés

Zárretesz

Raktáron

A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.

Sorozat szám: SR5538 ,SR5548

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes szélesség Megveszem
4.425,7407 Ft - 6.884,4856 Ft 44 Raktáron
120.0 mm
6.520,1345 Ft - 6.520,1345 Ft 33 Raktáron
110.0 mm
3.716,4431 Ft - 5.781,1374 Ft 26 Raktáron
6.400,1722 Ft - 8.960,2411 Ft 68 Raktáron
110.0 mm
6.861,1188 Ft - 10.672,8515 Ft 60 Raktáron
110.0 mm
10.687,7301 Ft - 14.962,8215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
140.0 mm
4.360,4238 Ft - 6.104,5934 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
6.089,0147 Ft - 9.471,8005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0 mm
1.724,0962 Ft - 2.413,7348 Ft 9 Raktáron
21.670,8764 Ft - 24.078,7534 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
120.0 mm
Zárretesz Egyforma kulccsal 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Ártartomány
6.884 Ft - 4.425 Ft

Készletszintek
44 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Egyforma kulccsal
  • Teljes szélesség
    120.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Ártartomány
6.520 Ft - 6.520 Ft

Készletszintek
33 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Keyed Different
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Egyforma kulccsal Poliamid

20062811

Ártartomány
5.781 Ft - 3.716 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Termék anyaga
    Poliamid
  • Nyelv anyaga
    Acetál
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Key Lock
  • Teljes mélység
    40.7 mm
Zárretesz Egyforma kulccsal 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Ártartomány
8.960 Ft - 6.400 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Egyforma kulccsal
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Egyforma kulccsal 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Ártartomány
10.672 Ft - 6.861 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Egyforma kulccsal
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Acél

20048433

Ártartomány
14.962 Ft - 10.687 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Termék anyaga
    Acél
  • Nyelv anyaga
    Zamak
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Kulcsozás
    Egyforma kulccsal
Zárretesz Különböző kulcsokkal 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Ártartomány
6.104 Ft - 4.360 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Keyed Different
  • Teljes szélesség
    120.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Különböző kulcsokkal 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Ártartomány
9.471 Ft - 6.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kulcsozás
    Keyed Different
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Teljes hossz
    140.0 mm
Zárretesz Egyforma kulccsal Poliamid

20062828

Ártartomány
2.413 Ft - 1.724 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Termék anyaga
    Poliamid
  • Nyelv anyaga
    Acetál
  • Szín
    Fekete
  • Zár típusa
    Blind
  • Teljes mélység
    40.7 mm
Zárretesz Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Acél

20961787

Ártartomány
24.078 Ft - 21.670 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Termék anyaga
    Acél
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Kulcsozás
    Egyforma kulccsal
  • Zár típusa
    Locking