Menü Keresés

Zárretesz Egyforma kulccsal 86.0 mm 73.0 mm PA

Essentra cikkszám:

20062828

Gyártói cikkszám:

11600E

64 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.354,8632 Ft
20 + 1.682,0451 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.355 Ft

1 x 2.354,8632 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga PA
Nyelv anyaga Acetál
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Zár típusa Keyed Alike
Zárszerkezet szükséges Nem
Teljes mélység 43.7 mm
Teljes szélesség 73.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes hossz 86.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot