Menü Keresés

Zsírzófej sapka 6.0 mm TPE Fekete

A zsírzófejsapkákat az alapra kell felszerelni, hogy megvédjék a zsírzófejeket a piszoktól és a szennyeződésektől. Kialakításuk a könnyű megfogás érdekében választható sima vagy recés fejjel, valamint a biztonságot nyújtó rögzítő alátéttel. Fekete színű és TPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20571528

Gyártói cikkszám:

20571528

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 15,8376 Ft
5000 - 24999 11,3126 Ft
25000 + 10,1813 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.919 Ft

500 x 15,8376 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 6.0 mm
With Strap Igen
Szín Fekete
Teljes anyag Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot