Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 12.7 mm Megrendelő Piros

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Piros színben.
Essentra cikkszám:

10391068

Gyártói cikkszám:

495706

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 31 4.987,7008 Ft
32 + 4.113,8726 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.988 Ft

1 x 4.987,7008 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Piros
A csomagolás kialakítása Roll in Box
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 6.4 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 5.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 12.7 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL224 VW-1
Zsugorodási arány 2:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot