Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 3.2 mm Megrendelő Piros

Ezt a 2:1 arányú lángálló hőre zsugorodó csövet érzékeny környezetek ellátására tervezték. Jellemzően kerek kábelek szigetelésére használt az autóiparban és elektronikai területeken. Piros színben kapható, és a minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C
Essentra cikkszám:

10391099

Gyártói cikkszám:

495712

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 22.713,9355 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.714 Ft

1 x 22.713,9355 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Piros
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 1.6 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 150.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 3.2 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.4 mm
Zsugorodási arány 2:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot