Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 6.0 mm Megrendelő Fekete

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Essentra cikkszám:

10392560

Gyártói cikkszám:

495909

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 24.855,3179 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.855 Ft

1 x 24.855,3179 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Fekete
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 2.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 75.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 6.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Zsugorodási arány 3:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917320090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot