Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 12.0 mm Megrendelő Sárga

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as flat wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in yellow and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Essentra cikkszám:

10392904

Gyártói cikkszám:

495956

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 10 34.924,9276 Ft
11 + 29.031,7311 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.925 Ft

1 x 34.924,9276 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Sárga
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 4.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 5.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 12.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.8 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL224 VW-1
Zsugorodási arány 3:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot