Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 24.0 mm Megrendelő Szürke

Ennek a 3:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Szürke színben kapható.
Essentra cikkszám:

10393031

Gyártói cikkszám:

495976

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 65.159,1942 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

65.159 Ft

1 x 65.159,1942 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Szürke
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 8.0 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 24.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 1.1 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL224 VW-1
Zsugorodási arány 3:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot