Az Essenta Components globális piacvezető cég a fröccsöntőeljárással készített műanyag, vinil merített technológiás és fém alkatrészek terén. Több mint 65 múltra tekintünk vissza, és nélkülözhetetlen alkatrészeket gyártunk különböző iparágakban és alkalmazásokban.
Elsődleges prioritásunk az, hogy megkönnyítsük ügyfeleink dolgát. Ezért vagyunk jelen nemzetközileg 28 országban 4 kontinensen. Minden rendeléssel zökkenőmentes élményt kínálunk 14 gyártóüzemünkben, 24 elosztóközpontunkban és 33 értékesítési és szolgáltatási telephelyünkön.
Több mint 45.000 standard alkatrésszel és a világ egyik legátfogóbb termékkínálatával rendelkezünk, melyek azonnali feladással és gyors szállítással állnak rendelkezésre.
Termékkínálatunk magában foglalja a sapkákat és dugókat, huzal- és kábelrendezést, karimavédelmet, gombokat, fogantyúkat és markolatokat, berendezésépítési, NYÁK- és elektronikai alkatrészeket.
Ha prototípust tervez, a standard alkatrészeinkből ingyenes mintákat és CAD-eket kínálunk. Egyedi projektjeihez az Ön igényeinek megfelelő megoldásokat tudunk létrehozni és gyártani, beleértve a prototípus-készítést és a 3D-nyomtatást.
Több mint 65 éve bizonyítjuk szakértelmünket gyártóként.
Alkatrészeink szinte az összes ipari alkalmazásban megtalálhatók. Nap mint nap megoldjuk az ügyfelek kihívásait olyan iparágakban, mint a berendezésgyártás, autóipar, ipari elektronika, gyártás, orvosi eszközök, megújuló energia, gyártógépek, építőipar és mezőgazdaság. Emellett hatalmas termékkínálatunkkal számos feltörekvő iparágat tudunk támogatni.
Egyedi módon egyesítjük a gyártó szakértelmét és rugalmasságát a forgalmazó szolgáltatásaival és termékkínálatával. Ez azt jelenti, hogy mindennel tudjuk támogatni a projektjét, amire szüksége van, és amikor szüksége van rá.
Büszkék vagyunk zökkenőmentes, teljes körű szolgáltatásunkra. Minden tevékenységünk középpontjában az ügyfeleinknek nyújtott megoldások állnak .
Az Essentra Components magasan képzett ügyfélcsapatai mindent megtesznek azért, hogy megkönnyítsék a projektjéhez megfelelő alkatrészek beszerzését.
Nézze meg a YouTube-videónkat angolul, hogy megtudja, hogyan kínálunk zökkenőmentes szolgáltatást és segítünk az ügyfeleknek: