Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kerek 180C

 (12 Termékek)

Lista Táblázat

Egyoldalú tapadókorong – bepattintós

A benyomófejű egyoldalú tapadókorongok egy rugalmas benyomófejjel rögzítve tartják meg a bemutatandó anyagot. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.

Egyoldalú tapadókorong – horgos

A horgos egyoldalú tapadókorongokon van egy fém vagy műanyag horog, amelyre a bemutatóanyagok felakaszthatók. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.

Egyoldalú tapadókorong – hornyos

A hornyos tapadókorongok kiválóan alkalmasak zsinóron, huzalon vagy fonálon lógó nyomtatott anyagok vagy bemutatótáblák megtartására. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.

Egyoldalú tapadókorong – lyukas

A lyukas egyoldalú tapadókorongok kiválóan alkalmasak arra, hogy a bemutatótáblákat a lyukon átvezetett zsinórral, huzallal vagy fonállal megtartsák. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.

Egyoldalú tapadókorong – peremes

A peremes egyoldalú tapadókorongok biztonságos peremükkel kiválóan alkalmasak zsinóron, huzalon vagy fonálon lógó bemutatótáblák megtartására. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.

Egyoldalú tapadókorong – „rajzszöges”

A „rajzszöges” egyoldalú tapadókorongoknál csak egy kis rögzítőlyukra van szükség a poszteren ahhoz, hogy a tapadókoronghoz rögzítsék. Ezek a tapadókorongok könnyen és biztonságosan rögzíthetők tiszta, sík felületekhez.

Eladáshelyi klipsz – összekötőelemek

Az eladáshelyi klipszrudak egyéb eladáshelyi alkatrészekhez kapcsolva anyagok kiállítására használhatók. Az összekötőrudak széles hosszúságtartományban, hajlékony és fix kivitelben rendelhetők, számos igényt kielégítenek.

Kétoldalú tapadókorongok

A kétoldalú tapadókorongok biztonságosan és rugalmasan megtartanak és elválasztanak egymástól két párhuzamos felületet. Kialakításának köszönhetően úgy erősít egymáshoz tiszta és sík felületeket, hogy nincs szükség rögzítőfuratra vagy egyéb rögzítőelemre.

Tartó elemek sodronyos rendszerhez

Függőlegesen szerelt kábeldisplay bilincs, amely kábel- és posztertartókkal használható. Helyén tartja az ablaknyomatokat, posztereket és egyéb display-eket.

Két típus áll rendelkezésre, amelyek alternatív stílusban kaphatók, beleértve: Oldalpanel támasz, polcfogantyú, felső paneltartó és iker oldalpanel támasz. A két típus M5 csavarokhoz használható.

  • Anyaga: réz
  • Felület: Krómozott

Termékkihelyező kampók – kerek

A termékkihelyező kampók ideálisan használhatók különböző tárgyak rögzítéséhez kartonpapírra, árubemutató állványokra és szabadon álló árubemutató egységekre. Kaphatók egyszerű és kettős kampóval, többféle függesztési hosszúsággal.

Öntapadós mennyezeti klipszek

A mennyezetre rögzíthető klipszek négyszögletes vagy téglalap alakú talppal, nyitott vagy zárt kampóval is rendelhetők. A klipszek függesztőkampókkal kombinálva jól használhatók kiskereskedelmi egységekben, illetve olyankor, ha a termékek esztétikus kiállítására van szükség.

Öntapadós pöttyök - ragasztópöttyök

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Sorozat szám: