Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

UL Négyszögletes Benyomó illesztés

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Króm bevonatú négyszögletes betétek

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Anyag: ABS, PE Szín: Ezüst, Fekete Series Code: SR5721, SR1553

Négyszögletes végzárók és csúszótalpak

A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.

Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.

  • Ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez.
  • Tiszta és rendezett megjelenést biztosít.
  • Felületvédelmet biztosít, és megakadályozza a piszok és egyéb szennyeződések bejutását.
Anyag: ABS, LDPE, PE, PE-HD Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Series Code: SRANR, SR1550, SR1570