Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
Az Essentra Components által gyártott PEEK csavarok kivételes szilárdságot, hőállóságot és kémiai stabilitást biztosítanak a nagy teljesítményű rögzítési alkalmazásokhoz. Poliéter-éter-ketonból (PEEK) készülnek, megbízhatóak maradnak akár 250 °C-os folyamatos hőmérsékleten is, ellenállnak az üzemanyagok, savak és oldószerek által okozott korróziónak, és alacsony nedvességfelszívódást biztosítanak a hosszú távú méretpontosság érdekében.
A könnyű és szigetelő PEEK csavarok ideálisak repülőgépiparban, autóiparban, félvezetőiparban, olaj- és gáziparban, valamint elektronikai szerelvényekben. Kínálatunkban szellőztetett kupak, kupak, hatszögletű csavarok, edényfejek és süllyesztett fejű csavarok találhatók – ezek különböző hajtás- és menetváltozatokban kaphatók precíziós alkalmazásokhoz.
Tudjon meg többet tudásközpontunkból, többek között: Mik a csavarfejek, meghajtók és menetek?
A PEEK beállítócsavarok, belső kulcsnyílással, nagy teljesítményű rögzítők.Úgy terveztük, hogy biztonságosan tartsa az alkatrészeket a helyén, nyomással egy menetes meghajtón keresztül.
A PEEK (poliéter-éter-keton) kivételes erőt, hőállóságot (260 C-ig) és vegyszerállóságot kínál. Így ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Alacsony gázzal és kopással szembeni ellenállással is büszkélkedhet, így zord körülmények között is tartós.
A PEEK beállítócsavarokat gyakran használják számos ágazatban, beleértve az orvosi és félvezetőket. Hasznosak orvosi berendezésekhez, a sterilizálási műveletektől függően, mivel vegyszer- és sugárállóak. A félvezető szektorban megbízhatóan működnek magas hőmérsékletű és korrozív környezetben, így ideálisak precíz berendezésekhez, például lemezkezelő rendszerekhez és vákuumkamrákhoz. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0507
Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
A hatszögletű PEEK csavarok kiemelkedő mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Teljesen menetes szárral rendelkezik, amely növeli a nyírószilárdságot és javítja az igazítást a szerelvényekben. A kialakítás lehetővé teszi a nagy nyomatékú alkalmazásokat és a biztonságos rögzítést szabványos szerszámok használatával, biztosítva a megbízhatóságot az összeszerelési és karbantartási feladatok során.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális a félvezető- és a vegyipari feldolgozóiparban való felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1930
A PEEK-ből készült alacsony fejű fejes csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Az alacsony fejprofil ideális olyan szerelvényekhez, amelyek minimális távolságot igényelnek, ugyanakkor hatékony rögzítési teljesítményt biztosítanak.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0085, SRK0087
A PEEK-ből készült, rendkívül alacsony fejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Az ultraalacsony fej kialakítása alacsony profilt eredményez, ami ideális a kis szerelvényekhez vagy süllyesztett alkalmazásokhoz, ahol a hagyományos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lennének vagy akadályoznák a funkcionalitást.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0067, SRK0084
A PEEK-ből készült hornyolt sajtfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
Hengeres "sajtfejjel" rendelkezik, hornyolt meghajtással, amely lehetővé teszi a biztonságos nyomaték alkalmazását szabványos szerszámok használatával. A réselt kialakítás segíti a könnyű felszerelést és eltávolítást. A robusztus fejforma növeli az érintkezési felületet, javítja a terheléseloszlást és a mechanikai megbízhatóságot az összeszerelt alkatrészekben.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0088
A PEEK-ből készült csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
A kupakfej alakja biztosítja a tiszta és síkban történő befejezést. Hengeres fejjel rendelkezik, süllyesztett hatszögletű meghajtóval, amely lehetővé teszi a biztonságos meghúzást, hatlapos kulccsal vagy csavarkulccsal, csökkentve a csúszás vagy sérülés veszélyét az összeszerelés során.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0083
A PEEK-ből készült szellőzőcsavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyszerállóságot és hőstabilitást biztosítanak.
Üreges maggal vagy szellőzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a befogott gáz vagy folyadék kiáramlását, így ideálisak vákuumos alkalmazásokhoz.
A csavarok megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR2012
A PEEK-ből készült süllyesztett hatszögfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
A süllyesztett fej kialakítása lehetővé teszi, hogy a felülethez simuljon. Tiszta, alacsony profilú felületet biztosít, amely alkalmas precíziós összeszerelésre.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0086, SR2011
A PEEK-ből készült Trapézfejű Torx csavarok kiváló mechanikai szilárdságot, vegyszerállóságot és hőstabilitást biztosítanak. A lencsefejű kialakítás nagy csapágyfelülettel rendelkezik, amely segít egyenletesen elosztani a terhet, és segít minimálisra csökkenteni a felületi sérülés kockázatát.
A Torx meghajtás javítja a nyomatékátvitelt és csökkenti a kioldás valószínűségét a hagyományos csavarfejekhez képest.
A csavarok megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1931
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz