Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Cink Csúszóbilincsek

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Csúszó bilincseket - hornyolt furatokhoz

A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.

Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.

Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.

  • 90 C-ig hőálló.
  • A csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
Anyag: CinkSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Csúszó bilincseket - tömör csúszórúdhoz

A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.

  • A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.
  • A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható.
  • Széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket.
Anyag: CinkSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa: