Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
Hernyócsavaros tömlőbilincseink 2 típusban rendelhetők. A 9 mm széles szalag ajánlott legnagyobb meghúzási nyomatéka 3,0 Nm, a 12 mm széles szalagé pedig 5,0 Nm. Szalagjuk tömör, jobb védelmet nyújt a tömlőnek, mint perforált alternatívája. Háza ponthegesztett, a C7 hatszögű fejnek köszönhetően a felszerelés és levétel szabványos szerszámokkal végezhető. Az AISI 304/W4 változat szalagja nem perforált, hanem préselt, széle felfelé hajlik, így rugalmas gumitömlők befogásakor nem torzul el a tömlő
Sorozat szám: SR6121, SR6100
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.