Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fenyő Két villa

 (14 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomós NYÁK-támasz

A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.

Bepattintós U rögzítők

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

Kulcslyuk NYÁK-támaszok

Ezeket a NYÁK-támaszokat úgy terveztük, hogy kulcslyuk nyílásba lehessen őket rögzíteni. Így szükség esetén könnyen eltávolíthatók. Bajonett orral vagy két darabos bepattintós változatban kaphatók.

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, P-klipsz

A kábelrögzítő fenyőfa rögzítéssel rendelkezik, és könnyen a furatba tolható a szerelőfejre nyomott 6 mm-es szabványos hatlapú csőkulccsal. A rögzítő újrahasználható és kioldható az egyszerű hibaelhárításhoz.

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

Kábelrögzítők – kettős kábel- és csőklipszek

A zsákfuratba illeszthető kábeltartó nyereggel 25,0 mm átmérőjű cső/vezeték, illetve két kisebb, 6,0 mm köteg külön vezethető.

Bordás persellyel kábelek és csövek rögzítésére szolgál a panelen.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás.

NYÁK támoszlopok - kettős rögzítés/kétfogú/nyílhegy fej

A NYÁK támoszlopok kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők

NYÁK támoszlopok - kettős rögzítésű/nyílhegy fej/nyílhegy fej

A távtartók kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők

NYÁK támoszlopok - szegecses rögzítésű/kétfogú

Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.

NYÁK támoszlopok – fenyőfa rögzítés bepattintós/fenyőfa rögzítés csapózár

A távtartók mindkét végükön erős záródást biztosító fenyőfa rögzítővel rendelkeznek. A vakfuratos rögzítés rugalmas; kerek, menetes, lyukasztott vagy fúrt vakfuratokhoz használható.

NYÁK támoszlopok – kétfogú bepattintós/kétfogú bepattintós/rugó

Ezek az egyedülálló támaszok rugóként működnek. Az alkatrész hajlítható, folyamatos támaszt ad a NYÁK-nak.

NYÁK támoszlopok – érintés vezérlésű

A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.

Nem bepattanós vezetéknyergek

Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.

Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.

Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: fekete és natúr
  • UL94 HB, UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók.

Álló omega kötegelők

A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát.