Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(26 Termékek)
A Banjo Union csatlakozásokhoz tervezett védősapkák kínálata. Tárolás és szállítás során külső szerelési burkolatot biztosítanak, hogy megvédjék a csatlakozást a szennyeződéstől. Kínálatunk kétféle anyagból áll rendelkezésre; Rugalmas polivinil-klorid (PVC) és nagy sűrűségű polietilén.
A rugalmas PVC opciók igazán jól illeszkednek, és optimális védelmet nyújtanak. A rugalmas anyag lehetővé teszi a gyors rögzítést és eltávolítást, amit egy kényelmes ujjfül segít.
HDPE opcióink keményebb anyaga felgyorsítja a felvitelt, mivel a kupak egyszerűen a helyére pattintható a biztonságos illeszkedés érdekében. Alkalmas minimum -30 és maximum +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletig.
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Védőkupak és rögzítőgyűrű egyetlen egységben. Ezek a csavartakaró kupakok üreges csavarokhoz mindent egyben tartanak az összeszerelés, tárolás és szállítás során.
Rendkívül sokoldalú sapka, amely megvédi az alkalmazást a sérülésektől és a szennyeződéstől. A terméket áthidaló tartóhurkokkal is szállítjuk. A sapkák könnyen megfoghatók, még kesztyűben is, és többféle méretben is elérhetők, hogy megfeleljenek a projekt igényeinek.
A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata alacsony fejjel és hornyolt meghajtóval rendelkezik. A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők. Megfelelően felszerelt pengét kell használni a csúszás minimalizálása érdekében.
A csavarok ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják. Általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
A rögzítő kézicsavarok ezen sorozata hosszú fejjel rendelkezik. Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 4762 szerint.
Általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható).
A csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít, és megtalálhatóak közöttük feketített felülettel rendelkezők, mások pedig anélkül. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.
Ezek a műanyag, kerek kézicsavar gombok használhatók csavarként vagy gombként A sapkák különböző hosszúságú standard fejsapka csavarokkal és több színben szállítjuk. A gombok könnyen összeszerelhetők a fejsapka csavarra nyomva a megfelelő alkalmazással.
A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, T-fejük a csavar meghúzásakor erősen megfogható.
A rugalmas kupakok alkalmasak sima vagy menetes alkalmazásokhoz, és az egyedi kialakítás azt jelenti, hogy számos átmérőhöz illeszkednek.
A központi húzófül az egyedi csillag alakú kialakítással párosulva gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé. Metrikus, UNF és BSP menetméretekhez is alkalmasak.
Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok kiálló fémválla biztosítja, hogy összeszereléskor a fém alkatrészekkel fém érintkezzen, ugyanakkor jól megfoghatók. Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok acélszárral rendelkeznek, oldószerekkel, olajokkal, zsírral és vegyszerekkel szemben ellenállók.
A zárretesz sorozat egy nagy teherbírású, benyomással záródó zár, amely leginkább nagy szekrényekhez alkalmas. A zárak belülről kinyithatók a nyelv mozgatásával. A becsapódó művelethez zárszerkezet szükséges, amely 016A71E cikkszám alatt rendelhető meg. Az anyagválaszték, egyforma kulcsos és különböző kulcsos kivitel, valamint az IP54 besorolás megoldást kínál az alkalmazási környezetnek és a továbbfejlesztett biztonságra.
Ez a nyelves csapólemez szükséges a becsapással működtetett lakatzárhoz. Acélból készül, horganyzott felületkezeléssel.
Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.
Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.
öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. A rögzítők tetejét a fedél alá nyomva rögzítik a kábeleket. Két különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Szürke UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz