Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóelemei. Precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.
Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyóscsapágyak a golyóscsavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Kérjük, ne feledje, hogy a golyós anya eltávolítása a mellékelt hüvelyből a golyóscsapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyósanyát.
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz