Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. Alacsony zsugorodási hőmérsékletének, nagyfokú rugalmasságának és kiváló mechanikai stabilitásának köszönhetően széles körben alkalmazzák a távközlésben, elektronikai iparban és speciális járművekben. Az átlátszó változat olyankor használható, ha nem elvárás a lángállóság, de fontos az elektromos szigetelés és a jó mechanikai teljesítmény. Hosszanti irányban kevésbé zsugorodik mint a többi zsugorcső. Fényezett felülete esztétikus bevonatot nyújt sok gépjárműipari alkalmazásnál, készülékben és fogyasztói termékekben
Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. Speciális kialakításuknak köszönhetően megfelelnek az UL224 szabványnak. Környezetre ártalmas anyagoktól mentes, mint pl. PBBO, PBB, PBBE. Égése során nem szabadul fel dioxin. Alacsony zsugorodási hőmérsékletének, nagyfokú rugalmasságának és kiváló mechanikai stabilitásának köszönhetően széles körben alkalmazzák a távközlésben, elektronikai iparban és speciális járművekben. A sárga-zöld csíkos változat nagymértékben lángálló, jól ellenáll az UV-sugárzásnak és kiváló fizikai, kémiai és elektromos tulajdonságokkal rendelkezik
Az öntapadós zsugorcső vezetéknyergek és csatlakozások szigetelésére és tömítésére használható. A cső számos színben kapható alkatrészek színkódolásához, RoHS kompatibilis. HS kompatibilis. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. A 3:1 cső ragasztó nélküli változata rendkívül hajlékony, széles körben használják elektromos szigetelésre, mivel jó szigetelőképességének és ellenállásának köszönhetően jól alkalmazható beépített alkatrészek védelmére, kivezetések és csatlakozások szigetelésére. Összekötözi a vezetékeket is nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe. Vezetékek, kábelek, kivezetések és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR6262
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.