Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Benyomó illesztés Karmiavédők

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomható teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

Teljes felületet takaró karimavédők egyszerű benyomós kivitelben. A rugalmas bordás kialakítás szoros illesztést biztosít a furatba minden alkalommal.

Ennek a karimavédelemnek az összeszereléséhez nincs szükség rögzítőelemekre. Megfelel az ANSI B16.5 150-es osztályú karimáknak, a DIN2627 - 2638 és BS5504 besorolásoknak.

  • Anyagok: polietilén (PE) és kis sűrűségű polietilén (LDPE)
  • Szín: sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csapos teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron Gyártás alatt

A száras karimavédő teljes lefedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat rendelkezik olyan opciókkal, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a következőknek: SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Anyag: polietilén (PE)
  • Színek: kék és piros

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Emelt peremű karimavédő dugók

Raktáron Gyártás alatt

A kiemelt karimavédő dugók kúpos kialakításuknak köszönhetően szorosan illeszkednek a cső belsejébe, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Poliamid anyaguk védi a megmunkált homlokfalakat és a szelepek peremét a szennyeződéstől és nedvességtől szemcseszórás és homokszórás közben.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Homlokfelület védők - domború

Raktáron Gyártás alatt

Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.

A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.

  • Anyag: polietilén
  • Szín: sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Karmiavédők

Raktáron Gyártás alatt

A karimafedelek ideálisak a belső bevonattal rendelkező karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet nyújtanak. Úgy tervezték, hogy minden típusú karimafelülethez megfeleljenek.

Rugalmasságot, tartósságot kínálnak, sokoldalú kialakításuk alkalmassá teszi a csavarfuratok védelmére. Könnyen illeszthetők. A kínálat fröccsöntött opciókat tartalmaz.

Megfelel az ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 és BS4504 szabványoknak

  • Anyaga: rugalmas polietilén (PE)
  • Szín: sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)