Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acél Alkatrészek forgó mozgáshoz Kengyelcsapszegek és csapszegek

 (7 Termékek)

Lista Táblázat

Biztonsági rögzítőelemek – KLM

A biztonsági kötőelemek (KLM) olyan villás rögzítőkapcsok, amelyeket úgy terveztünk, hogy megakadályozzák a villáskulcs csapjának véletlen kioldását, biztosítva a csatlakozások biztonságát és épségét.

Mechanizmusa biztosítja, hogy a rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon. A rögzítőelem úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a manipulációnak vagy az illetéktelen eltávolításnak, így ideális a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, külön szerszámok használata nélkül felszerelhető és eltávolítható. Emellett hosszú élettartamú és ellenáll a szélsőséges környezeti körülményeknek. Gyakran használják ipari gépek és berendezések, építőipar és gépjárműipar területén.

  • Úgy terveztük, hogy megakadályozza a kapcsolókengyel véletlen kioldását.
  • A rögzítőelem még nagyfokú rezgés vagy igénybevétel esetén is szilárdan reteszelve maradjon.
  • Ipari gépekben és berendezésekben, az építőiparban és az autóiparban használatos.
Anyag: Acél Series Code:

Biztonsági rögzítőelemek – SLM

A biztonsági rögzítőelemek (SLM) arra szolgálnak, hogy a csuklóba behelyezett csapot ne lehessen kivenni. Biztosítja a csatlakozás biztonságát és integritását a véletlen kioldás vagy kilazulás ellen.

Mechanizmusa garantálja, hogy a rögzítőelem még akkor is biztonságosan rögzítve marad, ha nagyfokú rezgésnek vagy igénybevételnek van kitéve. A rögzítőtelemet úgy terveztük, hogy ellenálljon az illetéktelen beavatkozásnak vagy eltávolításnak, így tökéletes a biztonságot és védelmet igénylő alkalmazásokhoz.

Egyszerűen, kézzel felszerelhető és eltávolítható, és kompatibilis a kengyelcsapszegekkel. A szerelvény „rezgését” a kötőelemek homorú hátsó része akadályozza meg, a kapcsolókengyelt folyamatos terhelés alatt tartva, a biztonsági perem pedig megakadályozza a véletlen eltávolítást. Elsősorban autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.

  • Biztosítja a csatlakozás biztonságát a véletlen kioldás vagy meglazulás elkerülésével.
  • A szerelvény „zörgését” a kötőelemek homorú hátsó része távolítja el, a kapcsolókengyelt a feszültség alatt tartva.
  • Autóipari, orvosi és elektromos alkalmazásokban használatos.
Anyag: Acél Series Code:

Kardáncsuklók tartóklipszekkel

A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.

A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolat, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
  • Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
  • A csatlakozás karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával szétszerelhető, lehetővé téve az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Anyag: Acél Series Code:

Kardáncsuklók tüskével

A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Egy sasszeggel és egy alátéttel van rögzítve, hogy megakadályozza a kioldódást.
  • Léghengerek végén, illetve feszítésre szolgáló csigahurok vagy drótkötél mindkét végén használható csatlakozó.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Series Code:

Villás csukló illesztőelemek

A kardáncsukló illesztési darabjai arra szolgálnak, hogy együtt dolgozzanak a villás csuklóval, lehetővé téve a sima és ellenőrzött mozgást. Arra tervezték őket, hogy a villáscsuklók közé illeszkedjenek, és olyan csatlakozást biztosítsanak, ahol dőlésszögre van szükség.

A párdarab kiváló illeszkedése szoros és szilárd kapcsolatot biztosít a kardáncsuklóval, biztosítva a stabilitást, a megbízhatóságot és az optimális teherátvitelt. A párdarab sima felülete csökkenti a súrlódást és a kopást az illeszkedő alkatrészek között, hozzájárulva a kötés általános élettartamához és hatékonyságához.

Megbízható és biztonságos csatlakozással biztosítja, hogy különböző terhelések és körülmények között is összehangolt maradjon és rögzítve legyen. A menetméretet úgy terveztük, hogy illeszkedjen a kardáncsuklóhoz, így a beszerelés és eltávolítás is egyszerű. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.

  • Arra szolgál, hogy a villás csuklók közé illeszkedjen, és olyan csatlakozást biztosítson, ahol dőlésszög szükséges.
  • A menetméretet úgy terveztük, hogy illeszkedjen a kardáncsuklóhoz, így a beszerelés és eltávolítás is egyszerű.
  • Az illeszkedő darab sima felülete csökkenti a súrlódást és a kopást, ami hozzájárul a kötés élettartamához és hatékonyságához.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Series Code:

Villás csuklók

A kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik végén lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy illeszkedjen a kardáncsukló furataiba, és olyan csuklós kapcsolatot képezzen, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást.

Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.

Kialakítása lehetővé teszi a csap gyors és egyszerű szétszerelését, módosítását vagy szükség szerinti cseréjét. Az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban kormányösszekötőkhöz, felfüggesztési rendszerekhez és vezérlőmechanizmusokhoz használatosak.

  • Forgó kapcsolatot képez, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást.
  • Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik.
  • Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását.
Anyag: Igumid G, Acél, Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Villás rögzítőkapcsok

A villás rögzítőkapcsok kengyelcsapszeg rögzítésére szolgálnak, megbízható és kényelmes megoldást kínálva a mechanikus csatlakozások sértetlenségének a fenntartására.

Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely a kardáncsukló alapja köré illeszkedik, azt a helyén rögzíti és megakadályozza a véletlen szétválasztást, amely rendezett, kompakt szerelvényt eredményez. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.

Egyszerűen felszerelhető és levehető a kardáncsuklóról. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.

  • Egy kengyelcsapszeget tart a helyén, így megbízható és kényelmes lehetőséget biztosít a mechanikus csatlakozások integritásának fenntartására.
  • Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
  • Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely kardáncsukló alapja köré illeszkedik, és azt a helyén rögzíti.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa: