Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rozsdamentes acél Kézikerekek Rugóscsapok

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Rugós csap - tüske - hornyolt

A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.

Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.

  • A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást.
  • Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rugós csapok - golyós - hornyolt

A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint.
  • A rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rugós csapok - golyós vég - sima felületű

Ezek a gömbfejjel és sima testkialakítással rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására vagy kiemelésre szolgálnak. Három részből áll: egy sima testből, egy golyós végből és egy csapágyból mechanizmusból. Hasonlítanak a tüskevégű rugós csapokra, de a golyós végük gyengébben rögzül, és csökkenti a munkadarab és a csap kopását.

A csap gömbölyű vége érintkezési pontot biztosít a pontos rögzítéshez és pozicionáláshoz az alkalmazáson belül. A rugós csapon lévő gallér rögzítő funkciót lát el, így a csap biztonságosan a helyén marad a behelyezés után.

Sima teste megkönnyíti a behelyezést, és szilárd illesztés, valamint tartja a helyén, továbbá gyorskioldást is alkalmaz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és széles körben használatos a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, az elektronikai, orvosi, elektronikai, autóipari és világítástechnikai berendezésekben.

  • Pozicionálásra, nyomás alkalmazására vagy kiemelésre szolgál.
  • Hasonlítanak a tüskevégű rugós csapokra, de a golyós végük gyengébben rögzül, és csökkenti a munkadarab és a csap kopását.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rugós csapok - tüske - hatlapú foglalat

A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.

A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása finomhangolható.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Fekete porszórt acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rugós csapok - tüske vég - sima felület

A sima testű, rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy sima test, egy rögzítőcsap és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A rugós csap tüskevégének lekerekített csúcsa a pontos rögzítés és igazítás érdekében az alkalmazáson belül.

Sima teste megkönnyíti a behelyezést, és fix illesztés tartja a helyén, míg a csapvég lehetővé teszi a pontos rögzítést és igazítást. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Ez biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
  • A rugós csap tüskevégének lekerekített csúcsa a pontos rögzítés és igazítás érdekében az alkalmazáson belül.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Anyag: Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Rugóscsapok - kerámia golyó - hornyolt

A kerámia golyós és hornyos rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy kerámia golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Miközben a kerámiagolyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, csökkenti az illeszkedő felületek megtapadási vagy sérülési lehetőségét.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap kihúzásának vagy visszahúzásának finomhangolását.
  • A kerámia golyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, ami csökkenti a megtapadás vagy a csatlakozó felületek sérülési lehetőségét.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa: