Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Lead & Ball Nuts

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Hatlapú acél anyák

A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. Acél vagy rozsdamentes acél ólomcsavarokkal használhatók alacsony forgási sebességhez, kézi vezérléshez, befogási vagy reteszelési műveletekhez, valamint önsúly felvételéhez.

Anyagának köszönhetően olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes hatlapú acél anyákként és balmenetesként is kapható.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.

  • Különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
  • A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást.
  • Olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Hengeres acél anyákat

A hengeres acél anyák olyan rögzítőelemek, amelyeket általában vezércsavarokkal vagy golyós csavarokkal együtt használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.

  • Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog
  • Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják
  • Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Hengeres bronz anyák

A hengeres bronz anyákat a vezércsavarokkal együtt használjuk a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít. Bronzból készült, amely jobb korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél, de kevésbé erős vagy hőálló.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.

  • Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.
  • Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon.
  • A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.
Anyag: BronzSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Karimás bronz anyák

A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.

Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.

  • A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek
  • Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz készült, terhelés alatti alacsony fordulatszámon
  • Kapható normál jobbmenetes karimás bronz anyákként és balmenetesként is.
Anyag: BronzSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Karimás golyós anyákat

A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények lényeges alkotóelemei. Ezek precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgatási rendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.

Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyós csapágyak a golyós csavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Ne feledje, hogy a golyós anyának a mellékelt hüvelyből való eltávolítása a golyós csapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyós anyát.

  • Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz készült, terhelés alatti alacsony fordulatszámon.
  • Rendkívül strapabíró és önkenő elemmel rendelkezik.
  • Ezeket különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Négyszögletes anyák

Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.

  • A négyszögletes bronz anyákat átmenő furatokkal akkor használják, ha biztonságos és robusztus csatlakozásra van szükség. Stabilitást és szilárdságot biztosít, így alkalmas közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak a kupakos fejű csavarokhoz.
  • A négyszögletes sárgaréz anyát olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és egyéb tényezőknek.
  • A négyszögletes acél anyákat olyan alkalmazásokban használják, ahol lassú forgási sebességre, kézi vezérlésre, befogási vagy reteszelési műveletre van szükség.
  • A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyákat alacsony forgási sebességű, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes négyszögletes anyákként és balmenetesként is kapható.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.Ebben a tartományban a következőket találja: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák és négyszögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.
  • Ezeket különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
  • Kapható normál jobbmenetes négyzetes anyákként és balmenetesként is.
Anyag: Acél, Bronz, SárgarézSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa: