Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acél Lineáris sínek

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

Keresztezett görgősínkészletek

A kereszthornyos görgősínkészletek olyan lineáris mozgásrendszerek, amelyek pozicionálást és egyenletes menetet biztosítanak az alkalmazások számára. A két párhuzamos, keresztezett görgőscsapágyazású sínből álló kialakítás nagy pontosságú lineáris mozgást és kiemelkedő teherbíró képességet tesz lehetővé.

Egyenletesen osztják el a terhelést, ami minimális kitérést és nagy ismételhetőséget eredményez, lehetővé téve a pontos mozgásvezérlést. Kis alakjuk miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.

Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral. Korrózióállóak, és -40 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Olyan alkalmazásokban használatosak, mint az ipar, autóipar, orvosi berendezések, szerszámgépek és a védelmi ágazat.

  • Tökéletes olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.
  • -40C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral.
Anyag: AcélSzín: Anyag gyúlékonysági szabványa:

Lineáris vezetősínek

A lineáris vezetősín egy olyan lineáris mozgócsapágyrendszer, amelyet a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására használnak. A lineáris vezetősínek két fő alkotóelemből állnak: egy sínből és egy vezetőkocsiból. A sín egy hosszú, egyenes tartó, amely egy állandó felülethez van rögzítve. A vezetőkocsi egy mozgó blokk, amely a sín mentén halad. A vezetőkocsi csapágyakból áll, amelyek érintkeznek a sínnel, és alacsony súrlódású lineáris mozgást biztosítanak.

A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.

A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.

  • A mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására szolgál.
  • Két részből áll, egy sínből és egy kocsiból.
  • Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
Anyag: Acél Series Code:

Tengelytámasztó sínek

A tengelytartó sínek a lineáris tengelyek folyamatos alátámasztására és stabilitásának biztosítására szolgálnak. Gyakran használják lineáris csapágyakkal együtt, hogy teljesen alátámasztott, alacsony súrlódású rendszert biztosítsanak.

Edzett acéltengellyel és rögzítőfuratokkal rendelkezik a teljes hosszában történő rögzítéshez és alátámasztáshoz. A sínek nyitott lineáris csapágyakkal vagy futóművekkel használatosak lineáris mozgatórendszerek létrehozásához.

A tengely előzetesen a tengelytartó sínre van szerelve. Nagy tartóssággal és kopásállósággal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy elviselje a nagy alkalmazási terhelést és az ismétlődő mozgást. Széles körben használatos az ipari, autóipari, orvosi eszközök területén és az elektronikai gyártásban.

  • A folyamatos alátámasztásra és stabilitás biztosítására szolgálnak.
  • A sínek nyitott lineáris csapágyakkal vagy futóművekkel használatosak lineáris mozgatórendszerek létrehozásához.
  • Nagy tartóssággal és kopásállósággal rendelkezik, elviseli a nagy alkalmazási terhelést és az ismétlődő mozgást.
Anyag: Alumínium, Rozsdamentes acél, Acél Series Code: