Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

M30x2.0

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Nagy teherbírású rúdvégek - anya

A nagy teherbírású belső menetes rudak két rudat, kábelt vagy más alkatrészt kötnek össze, és egy integrált szférikus csúszósaruval végződnek. Belső menetes házból és integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru mind a radiális, mind az axiális terhelést támogatja. Lehetővé teszi a dőlésszöget, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.

A rúdvég golyóját egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsésze tartja. A kialakítás olyan rúdvéget biztosít, amely nem igényel karbantartást. A csúszósarus rúdvégeknek minimális a kezdeti mozgási súrlódása és szinte nincs hézagjuk. A műanyag összetétel másik előnye, hogy sok idegen részecskét képes elnyelni, így csökkentve a sérüléseket.

Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak. A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást. A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletet is kibír. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.

  • A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást.
  • Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak.
  • A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Series Code: