Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
A gömb alakú támaszalátétek enyhén domború vagy homorú felülettel rendelkeznek. Anyákkal vagy csavarokkal együtt használatosak az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között, a biztonságos kapcsolat fenntartása és az általuk rögzített kötőelemek vagy alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében.
Elosztja a terhelést és egyenletes nyomáseloszlást biztosít a kötőelem és a felület között. Reagálnak a felületi tökéletlenségekre, ezzel megakadályozzák a feszültségkoncentrációkat, csökkentik a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét, és biztosíják az összeszerelés általános stabilitását és megbízhatóságát.
Az alátétek jobb teherbíró képességüknek köszönhetően alkalmasak a nagy terheléssel vagy dinamikus igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, mivel nagyobb szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak a szerelvénynek. Ennek eredményeképpen gyakran használják őket gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban.
A golyós alátét szintezők maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgálnak. Állíthatóak és újra beállíthatóak az alkalmazások optimális pontossága és függőleges igazítása érdekében.
Három jellemzője van: egy finom menetes rögzítőcsavar, egy menetes alapanya és egy végállás. A rögzítőcsavar és az alap finom menete lehetővé teszi a precíz beállítást és az egyszerű újbóli beállítást egy horogkulcs segítségével.
Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, és alkalmas nagy statikus és dinamikus terhelések esetén történő használatra. Gyakran használatos motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban.
A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.
A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
A távtartókat hézagok áthidalására használják olyan alkalmazásokban, amikor a magasságállítás nem elegendő. Megfelelő távolságot és igazítást biztosítanak olyan alkatrészek számára, amelyek nem teljesen merőlegesek vagy párhuzamosak.
Az alkalmazás teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításával hézagot vagy távolságot generálnak. Segíti a terhelések és a nyomások egyenletes eloszlását, csökkenti a feszültségkoncentrációk vagy az idő előtti kopás lehetőségét, és elengedhetetlen a rezgésekkel vagy mozgással járó alkalmazásokban.
Könnyen felszerelhető, és gyakran használatosak nagy terhelésű alkalmazásokban, például autóipari, ipari gépekben és elektromos berendezésekben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz