Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(76 Termékek)
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.
Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.
A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A lineáris vezetősín egy olyan lineáris mozgócsapágyrendszer, amelyet a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására használnak. A lineáris vezetősínek két fő alkotóelemből állnak: egy sínből és egy vezetőkocsiból. A sín egy hosszú, egyenes tartó, amely egy állandó felülethez van rögzítve. A vezetőkocsi egy mozgó blokk, amely a sín mentén halad. A vezetőkocsi csapágyakból áll, amelyek érintkeznek a sínnel, és alacsony súrlódású lineáris mozgást biztosítanak.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
A nagy teherbírású belső menetes rudak két rudat, kábelt vagy más alkatrészt kötnek össze, és egy integrált szférikus csúszósaruval végződnek. Belső menetes házból és integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru mind a radiális, mind az axiális terhelést támogatja. Lehetővé teszi a dőlésszöget, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyóját egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsésze tartja. A kialakítás olyan rúdvéget biztosít, amely nem igényel karbantartást. A csúszósarus rúdvégeknek minimális a kezdeti mozgási súrlódása és szinte nincs hézagjuk. A műanyag összetétel másik előnye, hogy sok idegen részecskét képes elnyelni, így csökkentve a sérüléseket.
Hosszú élettartamú felületet biztosít, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak. A belső menetes ház egyszerűvé teszi a megfelelő alkatrészhez való csatlakoztatást. A teherbírás megőrzése mellett -30C és +60C közötti hőmérsékletet is kibír. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.
A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.
A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.
Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
A kocsikat olyan próbablokkokon szállítjuk, amelyeket a szerelés során a kocsira kerülő sín széléhez kell igazítani. Csúsztassa a kocsit a próbablokkról a sínre, hogy a sérülésmentességet biztosítsa. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
A peremes alumínium vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusai, amelyek különösen hasznosak nagy terheléseknél számos alkalmazásban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályáiként szolgálnak.
A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.
Jól működik zord körülmények között vagy súlykritikus alkalmazásokban, mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acélból készült. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, repülőgépipart, kezelési technológiát, gépházakat, orvostudományt, élelmiszeripart stb.
A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A hengereket úgy terveztük, hogy csillapítsák az ütéseket, valamint elnyeljék és elvezessék a rezgéseket, csökkentve a környező berendezésekre vagy szerkezetekre gyakorolt hatást.
A rezgések hatékony csillapításával a rezgéscsillapító hengerek hozzájárulnak a berendezések teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításához. Ezen túlmenően e hengerek csillapító hatása segít minimalizálni a rezgések által keltett zajt, ami nyugodtabb és kényelmesebb munkakörnyezetet eredményez.
Soha nem szabad őket feszültséggel szerelni, hanem azt egyenletes terheléssel kell végezni, és csak axiális vagy radiális irányban szabad alkalmazni. Gyakran használatosak gépekben, kompresszorokban, légkondicionáló egységekben és finommechanikai berendezésekben.
A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.
Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.
A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.
A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.
A kerámia golyós és hornyos rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy kerámia golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Miközben a kerámiagolyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, csökkenti az illeszkedő felületek megtapadási vagy sérülési lehetőségét.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek hengeres válla elválasztja a csavar fejét a menetes résztől. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan helyzetekben hasznosak, amikor rögzítőcsapra, pecekre, csuklóra, tengelyre vagy csúszószerkezetre van szükség. Kissé mágneses, erős és korrózióálló, de nem túl zord körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hatlapú foglalatfejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy könnyen meghúzhatók vagy meglazíthatók legyenek egy imbuszkulccsal vagy hatlapos kulccsal. Nem sima fejjel is rendelkeznek, ami a fogást segíti. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari és autóipari alkalmazásokhoz.
A trapézfejű vállas csavarok, más néven trapézfejű vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyek egy hengeres szárból állnak, amelynek egyik végén egy trapézfej, a másik végén pedig egy perem található. A vállat pontos tűréssel munkálják meg, és a csavarfej számára csapágyfelületként szolgál.
A válas lcsavarok akkor hasznosak, ha rögzítőcsapra, pecekre, összekötésre, tengelyre vagy csúszó mozgásra van szükség. Robusztus és korrózióálló, de nem igazán nehéz körülmények között.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja enyhén domború fejjel és lapos csapágyazással rendelkezik. Alkalmas alacsony profilú alkalmazásokhoz, és esztétikailag vonzó megjelenésű. Könnyen felszerelhető vagy eltávolítható hornyos csavarhúzóval. A csavarok alkalmasak elektronikai, orvosi eszközök, gépek és autóipari alkalmazásokhoz.
A vállas csavarok, amelyek vállas rögzítőkként is ismertek, egyfajta rögzítőelemek, amelyek hengeres fejjel és menetes szárral rendelkeznek. A fej és a szár között egy vállrész húzódik, amelyet pontos tűréssel megmunkáltak. A vállas csavarokat általában két alkatrész összekapcsolására használják, a váll pedig csapágyfelületként szolgál.
A vállas csavarok olyan alkalmazásokhoz megfelelőek, amelyek rögzítőcsapot, pecket, csuklót, tengelyt vagy csúszó mozgást igényelnek.
A vállas csavarok ezen termékcsaládja hornyolt fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hornyolt csavarhúzóval lehessen őket behajtani. Mágnesesek és kiváló nyírási ellenállással rendelkeznek, bár valamivel könnyebben korrodálódnak, mint a hagyományos vállas csavarok. A csavarok alkalmasak elektronikai, gépipari, autóipari és építőipari alkalmazásokhoz.
A belső kulcsnyílású fej imbuszkulccsal húzható meg
Belső kulcsnyílású fejes csavarok Torx fejjel. Számos méretben rendelhetők poliéter-éterkar kivitelben
A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz