HTTP Status 400 – Bad Request


Type Exception Report

Message Request header is too large

Description The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).

Exception

java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.fill(Http11InputBuffer.java:778)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeader(Http11InputBuffer.java:1011)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeaders(Http11InputBuffer.java:593)
	org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:292)
	org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:937)
	org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791)
	org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1190)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
	java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.


Apache Tomcat/9.0.98

Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Négyzetes Ólom- és golyós csavarok

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Négyszögletes anyák

Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.

  • A négyszögletes bronz anyákat átmenő furatokkal akkor használják, ha biztonságos és robusztus csatlakozásra van szükség. Stabilitást és szilárdságot biztosít, így alkalmas közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak a kupakos fejű csavarokhoz.
  • A négyszögletes sárgaréz anyát olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és egyéb tényezőknek.
  • A négyszögletes acél anyákat olyan alkalmazásokban használják, ahol lassú forgási sebességre, kézi vezérlésre, befogási vagy reteszelési műveletre van szükség.
  • A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyákat alacsony forgási sebességű, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes négyszögletes anyákként és balmenetesként is kapható.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.Ebben a tartományban a következőket találja: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák és négyszögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.
  • Ezeket különféle ipari alkalmazásokban használják, többek között az autóiparban, repülőgépiparban és orvosi berendezésekben.
  • Kapható normál jobbmenetes négyzetes anyákként és balmenetesként is.
Anyag: Acél, Bronz, Sárgaréz Sorozat szám: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335