Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(10 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Sorozat szám: SR2787
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794
A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
Sorozat szám: SR2758
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.