Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Hőre lágyuló Rugóscsapok Tekerőkarok

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Rugóscsapok - bővülő illeszkedés

A bővülő illeszkedésű rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Egyedi testkialakítása úgy hajlik, hogy táguljon, összehúzódjon és alkalmazkodjon a furat helyének akár +0,2 mm-es d4 tűréshatárához.

Anyaga kiváló szilárdságot biztosít különböző körülmények és hőmérsékletek között, valamint korrózióállóságot, irányíthatóságot és stabilitást biztosít. Gyors és egyszerű a gyártás és az összeszerelés, és kiküszöböli a nagy pontosságú megmunkálás és az alkatrész-előkészítés költségeit.

Az optimális eredmény érdekében ajánlott egyszeri beszereléssel használni, mivel az ismételt be- és kiszerelési műveletek a műanyag fáradása miatt csökkenthetik a szélesebb tűréshatárokkal rendelkező furatokba való tágulási képességét. -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális a gép- és szerelvénytervezéshez, elektronikai, orvosi és világítástechnikai berendezésekhez használt műanyag öntött alkatrészekhez.

  • Pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgál.
  • Egyedi testkialakítása úgy hajlik, hogy táguljon, összehúzódjon és alkalmazkodjon a furat helyének akár +0,2 mm-es d4 tűréshatárához.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: Hőre lágyulóSzín: FeketeAnyag gyúlékonysági szabványa: