Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Popszegecs Tekerőkarok

 (4 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomószegecs - szorítós

A popszegecsek kényelmes rögzítőelemek, amelyek főleg akkor használatosak, ha a panel hozzáférése nehézkes vagy korlátozott az egyik oldalon. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmazás hátsó (vak) oldalára kell felszerelni őket, lehetővé téve az alkatrészek összekapcsolását.

Alkalmasak kis és közepes igénybevételű alkalmazásokhoz; a szegecsek ragasztók, csavarok, anyák és csavarok helyett is használhatók. A popszegecsek tartósan rögzítenek két anyagot. Ideálisak vékony alkalmazásokhoz, és alkalmasak olyan anyagokhoz, mint pl. fa, fémek és műanyagok.

Könnyen felszerelhető kalapáccsal vagy speciális szegecselő szerszámmal. A popszegecseket egy szűk panelfuratba helyezik, áthaladva a két szegecselt anyagon

A popszegecs kínálatunkban szereplő termékek erősek, de könnyűek. Jó elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint ellenáll a rezgésnek, a kopásnak és a korróziónak.

  • Anyagok: poliamid 6/6 és poliamid 6 polikarbonáttal (PC)
  • Szín: bézs, fekete, szürke, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termékcsalád olyan opciókkal is rendelkezik, melyek külön megvásárolható szegecs behúzóval telepíthetők.

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles

Szegecselő pisztolyok

Ez a szegecs behúzó egy kombinációs beállítási eszköz, alkalmas popszegecsekkel való használatra. Ideális egykezes alkalmazásokhoz, az egykezes működtetés lehetővé teszi a szegecseléshez szükséges nyomás akár 40 százalékos csökkentését. Ez azért érhető el, mert a működtető erő növekszik, ahogy a felhasználó keze bezárja a kart; ezt az erőt teljes mértékben kihasználja az ergonomikus kialakítású speciális kar. Ezáltal a vakszegecsek felszerelése gyors és egyszerű, de egyben kényelmes is.

A szegecs behúzó robusztus kialakítású, így biztonságos szegecselést tesz lehetővé. Egy használt szegecstüske tartály is található benne. A pofamechanizmusa törés után szilárdan megragadja a szegecstüskét, amelyet aztán a kar előrenyomásával még egyszer ki tud oldani. A hosszú löket jól használható erősen vak szegecsekhez.

  • Erősítés hossza: 16,2 mm
  • Egykezes kézi működés
  • Fekete és kék műanyagból készült
  • Alkalmas műanyag vakszegecseink választékához

Ez a szegecspisztoly olyan munkatartományt is tartalmaz, amely legfeljebb 5 mm átmérőjű alumínium vakszegecsekkel és legfeljebb 4 mm átmérőjű rozsdamentes acél vagy acél vakszegecsekkel használható, amelyek máshol is megvásárolhatók.