Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Benyomó illesztés Teljes felületet takaró karimavédők

 (4 Termékek)

Lista Táblázat

Csapos teljes felületet takaró karimavédők

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Fekete, Sárga Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Series Code: SR1172

Homlokfelület védők - domború

Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.

A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.

  • Anyag: polietilén
  • Szín: sárga


Sorozat szám: SR1354

Karmiavédők

A karimafedelek ideálisak a belső bevonattal rendelkező karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet nyújtanak. Úgy tervezték, hogy minden típusú karimafelülethez megfeleljenek.

Rugalmasságot, tartósságot kínálnak, sokoldalú kialakításuk alkalmassá teszi a csavarfuratok védelmére. Könnyen illeszthetők. A kínálat fröccsöntött opciókat tartalmaz.

Megfelel az ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 és BS4504 szabványoknak

  • Anyaga: rugalmas polietilén (PE)
  • Szín: sárga


Sorozat szám: SR1353