Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Kábelcsatorna Teljes felületet takaró karimavédők

 (9 Termékek)

Lista Táblázat

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • A teljes felületet takaró karima homlokfelület takarók öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással.
  • A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.
  • Megfelel az ANSI B16.5 és ASME B16.47 előírásoknak, 15 font (lb) besorolással.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373

Csapos teljes felületet takaró karimavédők

A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.

Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.

  • Teljes védelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz.
  • A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
  • Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Homlokfelület védők - domború

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Tartós homlokfelületvédő, amely védőelemként szolgál a karimák szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól való védelmére.
  • Nincs szükség rögzítőkre.
  • Tartós anyag.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354

Karmiavédők

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.
  • Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.
  • Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető.
Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353

Kábelvezető cső

Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.

Sorozat szám: SR1734

Kábelvezető cső készletek

A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó

Vezeték élklipszek

A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR6262

Védőcső-összekötő

A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.