Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(7 Termékek)
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
SAE karimatömítő gyűrűk és SAE karimatömítő gyűrűkészletek széles választéka kapható, hidraulikus és pneumatikus berendezések tömítéséhez, angolszász és metrikus méretekben is
Series Code: SR6158
SAE karimatömítő gyűrűk és SAE karimatömítő gyűrűkészletek széles választéka kapható, hidraulikus és pneumatikus berendezések tömítéséhez, angolszász és metrikus méretekben is
Series Code: SR6158
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.