Menü Keresés

Kibővített kupak- és dugókínálatunk az Ön projektjeinek támogatás

Az Essentra és a BMP TAPPI több mint 140 éves együttes gyártási tapasztalatot és 2,1 milliárd darab alkatrészt kitevő európai össztermelést képvisel - az Essentra és a BMP TAPPI szövetsége értékes tapasztalatot biztosít a kupakok és dugók gyártása terén.

Kiemelt termékek

ÚJ
Kúpos kupakok és dugók – szabványos

ÚJ
Slottex dugók

ÚJ
Sapkák szabványos csőmérethez

ÚJ
Négyzetes végzárók és csúszótalpak

ÚJ
Párhuzamos oldalú védődugók

Menetes védődugók – UNF menet

ÚJ
Csapos teljes felületet takaró karimavédők

ÚJ
Benyomó csúszótalpak

ÚJ
Középfüles húzódugók

Hőálló kúpos dugók

Homlokfelület védők - domború

ÚJ
Kerek végzárók és csúszótalpak – krómozott

A kínálat jellemzői

Több mint 45.000 termék raktáron
Gyors szállítással rendelhető

Ingyenes CAD-fájlok
2D és 3D rajzok állnak rendelkezésre

Ingyenes termékminták
Vásárlás előtt kipróbálhatja

Testreszabott megoldások
Az Ön egyéni szükségleteinek megfelelően

A 45 000 raktáron lévő termék között található új termékek széles választékával, a fröccsöntés területén szerzett alapos iparági ismeretekkel és szakértelemmel zökkenőmentes szolgáltatást tudunk nyújtani az innovatív koncepció kidolgozásától kezdve a tesztelésig és a cég számára történő szállításig.

Teljes körű megoldást kínálunk az Ön műszaki igényeinek kiszolgálására reagáló innovációs és gyártási kapacitásokkal Európában.

Védelem a fő alkalmazásokhoz

Hidraulikus védelem

Hidraulikus illesztésvédelmi kínálatunkat úgy terveztük, hogy védje a csatlakozási pontok menetét, például a csatlakozókat vagy elosztó csatlakozókat. A védelem hiánya potenciálisan olyan meghibásodást okozhat, amely tömlőhibához, a hidraulikus rendszerek vezérlésének hiányához és a kezelő egészségének veszélyeztetéséhez vezethet.

Termékcsaládjaink különböző menetszabványokat és kiviteleket kínálnak kézi vagy mechanikus szerszámokhoz.

Tekintse meg a kínálatunkat

Védelema tárolás és szállítás során

Az alkatrészek védelme a folyamat különböző szakaszaiban gondos mérlegelést igényel. Kulcsfontosságú annak megértése, hogy hol tart a folyamatában, legyen szó gyártásról, tesztelésről, tárolásról vagy szállításról. Az Essentra számos, ezeknek a szakaszoknak megfelelő kupakot és dugót kínál.

A gondosan megtervezett sapkáink és dugóink széles választékával könnyű használhatóságot, gyors eltávolítást, méretbeli és színbeli rugalmasságot biztosítunk. Ellenőrizze követelményeit, és ingyenes termékminták rendelésével találja meg a megfelelőt.

Tekintse meg a kínálatunkat

Maszkolási és felületkezelési védelem

Bármely felületkezelési tevékenység összetett folyamat, célja hogy makulátlan vizuális felületet eredményezzen, és megvédje az alapvető érintkezési pontokat a festékhullástól és a korróziótól, amelyek, ha nem előzik meg őket, meghiúsítják a projektet.

Az Essentra a kupakok és dugók széles választékával, valamint a felületkezelési alkalmazások szigorú munkakörülményeinek megfelelő anyagválasztékával megoldást kínál.

A méret, az anyagteljesítmény, a kialakítás és a készlet agyon is számít. Vegye fel velünk a kapcsolatot - nálunk minden megtalálható, de ha mégsem, akkor mi megtervezzük Önnek.

Tekintse meg a kínálatunkat

Csővég- és karimavédelem

Az agresszív és veszélyes munkakörülményeknek kitett csövek és karimák különleges védelmet igényelnek a hegesztési pontokon a szennyeződések, a korrózió és a sérülések elkerülése érdekében.

Az Essentra kínálta kupakok és dugók biztosítják, hogy a csővégek és a csövek ferde részei védve legyenek a gyártás, a tárolás és a szállítás során.

Karimavédelmi termékcsaládjaink biztosítják, hogy a csavarozás előtt a perem és a kiemelkedő felület védve legyen a horpadásoktól, karcolásoktól és rozsdától.

Tekintse meg a kínálatunkat

Fémfeldolgozás védelem és felületkezelés

A fémfeldolgozás során a fémlemezeket különböző hajlítási, vágási, lyukasztási és hegesztési technikákkal alakítjuk át formatervezetté. Az eljárás nyers felületet eredményez, és a menet nélküli felületet nyitva hagyja a korrózió és az éles szélek előtt.
 
Az Essentra a bútoripar számára kínál alkatrészeket az esztétikus megjelenésű csőbetétektől kezdve a kábelvezetés támogatására szolgáló átvezetőgyűrűkig.

Tekintse meg a kínálatunkat

Töltse le kupakok és dugók minilogunkat, hogy megtekinthesse a bővített termékválasztékunkat.

A minilog megtekintése

Az Ön fenntarthatósági céljainak támogatása

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk ügyfeleinket fenntarthatósági céljaik és célkitűzéseik elérésében azáltal, hogy fenntartható ipari komponensmegoldásokat fejlesztünk ki számukra. Kibocsátásunk csökkentésére ambiciózus célokat tűztünk ki, amelyeket az SBTi hitelesített és jóváhagyott, és amelyek összhangban vannak a 1,5°-os pályával.

Tudományon alapuló céljaink:

  • 2040-re elérjük a nettó nulla értéket a saját működésünkben, 2050-re pedig az egész értékláncunkban.
  • 2030-ig felére csökkentjük a saját működésünkből származó kibocsátást, és a hozzáadott értéket tekintve 55%-kal csökkentjük az értékláncunk (harmadik hatókör) kibocsátását a hozzáadott érték GBP-re vetítve.

Fenntarthatóbb alkatrészek gyártása

Világszerte több mint 7000 termékünkben használunk újrahasznosított anyagokat, és a BMP számos új általános védelmi termékcsaládja is újrahasznosított anyagból készül.

Elköteleztük magunkat amellett, hogy:

  • 2030-ra 50%-ban fenntartható forrásból származó nyersanyagokat használjunk a polimer termékcsaládjainkban.
  • 2030-ra a nyersanyagok 100%-a fenntartható forrásból származik az általános védelmi és biztonsági zár termékcsaládjainkban.

Forduljon a szakértőinkhez