Menu Search

Kołnierz montażowy końcówek prętów

W produkcji

Te kołnierze montażowe końcówek prętów lub kołnierze złączy kulowych przykręca się od dołu i zabezpiecza przed obracaniem kołkiem ustalającym; pasują do połączeń kulowych GN 784. Są wykonane ze stali nierdzewnej i oferują rotację w zakresie 120. Klienci mogą przeglądać nasz asortyment śrub z łbem wpuszczanym stosowanych do mocowania połączeń.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica zewnętrzna Długość gwintu Kup
88,1646 zł - 88,1646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
85,2456 zł - 85,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
70,0694 zł - 70,0694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
66,5692 zł - 66,5692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Kołnierz montażowy przegubu kulowego 70.0 mm M8 Stal nierdzewna 304

10507803

Przedział cen netto
88,1646 zł - 88,1646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.6 mm
  • Kod towaru
    7318190020
  • Średnica zewnętrzna
    70.0 mm
Kołnierz montażowy przegubu kulowego 60.0 mm M8 Stal nierdzewna 304

10507797

Przedział cen netto
85,2456 zł - 85,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.6 mm
  • Kod towaru
    7318190020
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
Kołnierz montażowy przegubu kulowego 49.0 mm M6 Stal nierdzewna 304

10507780

Przedział cen netto
70,0694 zł - 70,0694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    3.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.5 mm
  • Kod towaru
    7318190020
  • Średnica zewnętrzna
    49.0 mm
Kołnierz montażowy przegubu kulowego 42.0 mm M6 Stal nierdzewna 304

10507773

Przedział cen netto
66,5692 zł - 66,5692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.5 mm
  • Kod towaru
    7318190020
  • Średnica zewnętrzna
    42.0 mm