Menu Search

Zatyczka zatrzaskowa 50.8 mm 55.1 mm 3.2 mm PA Czarny

Ta lita zatyczka nylonowa blokuje się w blasze o standardowej grubości. To czysty i łatwy sposób na zamknięcie opcjonalnych kabli lub produkcyjnych otworów dostępowych. Artykuły z naszego asortymentu pasują do wszystkich otworów o standardowych średnicach i płyt o standardowych grubościach.
Essentra Part Number:

10021125

Manufacturer Part Number:

PGM-23

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4084 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

140,84 zł

100 x 1,4084 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj montażu Zatrzaskiwane
Kształt główki Kopułkowe
Rodzaj otworu Okrągłe
Średnica całkowita 55.1 mm
Wysokość całkowita 11.9 mm
Średnica pasującego otworu 50.8 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt