20146610
20146610
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 151,6349 zł |
10 - 19 | 136,4574 zł |
20 - 49 | 128,892 zł |
50 - 99 | 121,3266 zł |
100 + | 113,7145 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 2 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Prowadzenie | 2.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 250.0 |
d2 tol. H9 | 25.0 |
d4 | 34.0 |
d5 tol. H9 | 5.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 10.0 |
Waga kg | 0.164 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować