20146887
20146887
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 433,0958 zł |
10 - 19 | 389,8049 zł |
20 + | 368,1361 zł |
Rozmiar gwintu | TR30 x12 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Prowadzenie | 2.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 1370.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Waga kg | 0.408 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować