20147044
20147044
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 215,10 zł |
10 + | 1 993,5763 zł |
Rozmiar gwintu | TR60 x 9 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 60.0 |
Prowadzenie | 9.0 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Powierzchnia styku | 5490.0 |
d2 tol. H9 | 88.0 |
d4 | 110.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 90.0 |
l2 | 20.0 |
Waga kg | 3.942 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować